Referencia del componente
Sistema de etiquetado de última generación
Pinza | Componentes
Task & Solution
Un sistema de etiquetado de última generación diseñado para manipular productos con formas o superficies difíciles. Perfectamente adecuado para materiales que requieren un alto grado de protección y deben evitar el contacto humano directo. Nuestra pinza para piezas pequeñas GEP2000 certificada para salas blancas en combinación con un robot SCARA de EPSON:
- Pinza eléctrica controlada digitalmente para una comunicación perfecta.
- Sistema de sensor de campo magnético externo para una detección precisa de la posición.
- Manipulación sensible y precisa de viales y tubos de ensayo con rapidez y flexibilidad.
- Mantenimiento de la fuerza de agarre mediante un robusto engranaje helicoidal: sujeción segura de los componentes en todas las condiciones.